最高の安全性:過酷な使用条件向けのフルメタル高周波誘導式近接センサ
フルメタル高周波誘導式近接センサは、過酷な環境においても信頼性と頑丈さが保たれるように開発されました。フェールセーフセンサとして、重要なアプリケーションにおける保護と安全性を提供します。
ステンレス製スリーブ仕様のため、耐久性が極めて高く最も過酷な環境にも対応します。
極度の高温でも、徹底的な洗浄プロセスでも、厳しい産業環境での使用でも、フェールセーフのフルメタルセンサはいつでも確実に動作します。
製品メリット
比類のない安全性
TÜV認証取得済みのセンサは、厳しい環境下でも最大限の信頼性を提供します。
頑丈なハウジングで安全な機能を実現
316Lステンレススチール製スリーブにより非常に堅牢なセンサを実現し、過酷な環境条件にも耐えることができます。
熱くても冷たくても大丈夫!
スチール製の外装により、センサは-40°C~100°Cの温度範囲で使用できます。
水の侵入なしで洗浄可能
センサは洗浄剤や水への耐性があるため、衛生面が重視されるアプリケーションでの使用に最適です。
アプリケーション
食品産業におけるマンホール監視
タスク
処理中にタンクが閉まった状態を確実に維持するために、センサが蓋を監視します。蓋が開いている場合やタンク内に人がいる場合、処理は開始できません。
課題
- 徹底的な洗浄プロセス
- 水、化学物質、高温に対する耐性
メリット
- フルメタルのステンレススチール製ハウジングは、強力な洗浄剤への耐性があります。
- フェールセーフ出力により、タンクカバーの位置が確実に検出されます。
建機・特装車のサポート機構の監視
タスク
安全な作業領域を確保するために、サポート機構が正しく伸長されているかどうかをセンサで確認します。
課題
- 厳しい使用環境での信頼性
- 潤滑剤、オイル、振動、温度変化などの影響
メリット
- フルメタルのステンレス製スリーブは、道路用塩などの強力な物質を含む数多くの環境要因から確実に保護します。
- センサからのフェールセーフ出力信号により、位置検出を明確かつ曖昧さのない方法で評価することができます。
冷蔵倉庫のゲートとドアの監視
タスク
円滑なAGVの往来を確保するために、冷蔵倉庫のドアは常時確実に閉まっている必要があります。メンテナンス要員のためにドアを開けている間は、安全を確保するためにAGVの往来を直ちに停止させる必要があります。
課題
- 極端な温度
- 顕著な温度変化
メリット
- 頑丈なフルメタルセンサは、極低温にも耐えることができます。
- フェールセーフ出力信号による信頼性の高いドア監視が可能です。