You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. レベルセンサ概要
  2. ポイントレベル監視アプリケーション
  3. バルク固体

バルク固体用レベルセンサ

センサファミリー 挿入長さ テクノロジー 信号 考慮すべき点

LMC
10~40 mm インピーダンス分光法 • スイッチ
• IO-Link
堆積物の付着や水しぶき、泡の抑制
• 音叉式に代わる確実なレベルセンサ
• 媒体判別機能

KG、KI、KQ
測定距離
最長40 mm
静電容量式 • スイッチ
• IO-Link
• マウンティングウエル、サイトグラス、プラスチックタンクを通して、または直接接触で検出
• 画期的なバーグラフ表示が可能
• 小型のKQ外装は平坦な面に取付け

UGT、UIT
測定距離
最長8 m
超音波 • スイッチ
• IO-Link
• 媒体に関わらず正確なレベル検出
• IO-Link経由で実際の距離を入手可能

O1D
測定距離
最長9.8 m
光電 • スイッチ
• IO-Link
• PMDタイムオブフライト
• 色/角度の影響を受けない
• IO-Link経由で距離/レベル

KQ10
228 mm
積み重ね可能
静電容量式 • スイッチ
• IO-Link
• ブラケットまたは接着剤を使用して、非金属製タンクの外面に取付け
• 大規模なタンクをカバーするためセンサを積み重ね可能
• LEDバーグラフでレベルを明瞭に表示