- レベルセンサ概要
- ポイントレベル監視アプリケーション
- バルク固体
バルク固体用レベルセンサ
センサファミリー | 挿入長さ | テクノロジー | 信号 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10~40 mm | インピーダンス分光法 | • スイッチ • IO-Link |
堆積物の付着や水しぶき、泡の抑制 • 音叉式に代わる確実なレベルセンサ • 媒体判別機能 |
![]() KG、KI、KQ |
測定距離 最長40 mm |
静電容量式 | • スイッチ • IO-Link |
• マウンティングウエル、サイトグラス、プラスチックタンクを通して、または直接接触で検出 • 画期的なバーグラフ表示が可能 • 小型のKQ外装は平坦な面に取付け |
![]() UGT、UIT |
測定距離 最長8 m |
超音波 | • スイッチ • IO-Link |
• 媒体に関わらず正確なレベル検出 • IO-Link経由で実際の距離を入手可能 |
![]() O1D |
測定距離 最長9.8 m |
光電 | • スイッチ • IO-Link |
• PMDタイムオブフライト • 色/角度の影響を受けない • IO-Link経由で距離/レベル |
![]() KQ10 |
228 mm 積み重ね可能 |
静電容量式 | • スイッチ • IO-Link |
• ブラケットまたは接着剤を使用して、非金属製タンクの外面に取付け • 大規模なタンクをカバーするためセンサを積み重ね可能 • LEDバーグラフでレベルを明瞭に表示 |