- レベルセンサ概要
- ポイントレベル監視アプリケーション
- 水溶性媒体
水溶性媒体用レベルセンサ
センサファミリー | 挿入長さ | テクノロジー | 信号 | 考慮すべき点 |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10~40 mm | インピーダンス分光法 | • スイッチ • IO-Link |
堆積物の付着や水しぶき、泡の抑制 • 音叉式に代わる確実なレベルセンサ • 媒体判別機能 |
![]() LI |
132~737 mm | 静電容量式 | • スイッチ | • トップダウン取付け • オーバーフロー保護 • プローブ長は4種類で選択可能 |
![]() KG、KI、KQ |
測定距離 最長40 mm |
静電容量式 | • スイッチ • IO-Link |
• マウンティングウエル、サイトグラス、プラスチックタンクを通して、または直接接触で検出 • 画期的なバーグラフ表示が可能 • 小型のKQ外装は平坦な面に取付け |
![]() UGT、UIT |
測定距離 最長8 m |
超音波 | • スイッチ • IO-Link |
• 媒体に関わらず正確なレベル検出 • IO-Link経由で実際の距離を入手可能 |
![]() KQ10 |
228 mm 積み重ね可能 |
静電容量式 | • スイッチ • IO-Link |
• ブラケットまたは接着剤を使用して、非金属製タンクの外面に取付け • 大規模なタンクをカバーするためセンサを積み重ね可能 • LEDバーグラフでレベルを明瞭に表示 |