IO-Linkを備えた振動センサ
状態監視:機械の状態を常に監視
ifmのVVB振動センサは、シンプルな産業用機械類の振動の永続的なリアルタイム監視に使用されます。理想的な機械状態からわずかでも逸脱することで、振動パターンに影響を与えます。これにより、機械の損傷が差し迫っていることを早期に検出することができます。プラントオペレータは先見の明を持って対応でき、メンテナンスの必要性を予見して、コストのかかる生産ダウンタイムを回避できます。
IO-Link振動センサの特長:
- 疲労、衝撃、摩擦、温度の重要なインジケータの永続的監視
- 産業用Ethernetシステムにシームレスに直接統合、コントロールキャビネットや大規模な配線は不要
- 高度な損傷分析のための生信号をキャプチャ
- 振動速度に基づく機械動作時間カウンタを内蔵
- IO-Link COM3インターフェースでより高速なデータ伝送
あらゆる振動に対応する汎用センサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vvb/ifm-allessehen-vvb.png?v=-696195499)