- 超音波センサー
- テクノロジー
多くの強み、わずかな制限:超音波テクノロジーの仕組み
超音波センサは音を反射するすべての物体を検出します。距離を計算するため、音響信号の送信と反射の受信との間の時間を測定します。対象物の色、透明度、表面の反射率に影響されません。
超音波センサとその他の位置検出製品との比較
このチャートでは、特定の影響とさまざまなテクノロジーの性能を評価しています。
超音波 | 誘導式 | 静電容量式 | 光電 | |
---|---|---|---|---|
対象物までの長い距離 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
色/透明度に影響されない | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
材質に影響されない | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
温度変動 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
センサへの堆積物 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
外乱光耐性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高い周囲湿度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1) 薄く透明なフィルム/ガラスなど
2) 過剰でない場合
3) 非導電性の場合