- 超音波センサー
- メリット
超音波センサのメリット
超音波センサは音を反射するすべての物体を検出し、音響信号の送信と反射の受信との間の時間を測定します。ターゲットの色、透明度、および表面に影響されません。
他の測定原理に対するメリット
| 検出体/アプリケーション | 超音波センサー | ToF距離センサ | 光電 センサ |
|
|---|---|---|---|---|
| 光沢のある検出体 | ||||
| 不規則な検出体 | ||||
| 穴のある検出帯 | ||||
| 透明な検出体 | ||||
| 透明な 液体 |
||||
| 透明な フィルム |
||||
| 大きなエリア 1つの信号 |
||||
| 色の異なるターゲット | ||||
| レベルが不規則な物体 (タネ、ジャガイモ) |
||||
| 長距離(> 1m) | ||||
| 動的アプリケーション | ![]() |
|||
| ターゲットに対する角度 | ||||
| 小さいターゲット |
透明な物体も確実に検出
食品産業におけるブリスタパック、ペットボトル、透明なプラスチックボウルを、超音波センサを使用して確実に検出できます。
困難な表面に理想的
光電センサとは異なり、対象物の色や透明度、表面の反射率は検出に影響しません。広いビームにより、メッシュ物体でも確実な検出が可能です。
堆積物を削減
音響変換器の振動がホコリの蓄積を軽減センサは軽い汚れがあっても確実に動作し、光電センサが限界に達するようなアプリケーションで使用できます。
並外れた性能
バッチ高さ監視から段ボール箱、光沢のあるプラスチックラベルの「空」の検出まで、あらゆるアプリケーションで、超音波センサは確実で連続的な信号を提供します。たとえば、M18タイプのセンサは、不感帯が特に狭く、検出距離は通常ではかなり大型のセンサでのみ達成できる長さです。
IO-Linkバージョンの使用による付加価値
ifmの超音波センサのIO-Linkバージョンを選択すると、次のメリットがあります。
- 仮想ティーチボタンで、簡単かつ効率的にスイッチポイントを設定
- 便利なプラグアンドプレイ交換
- パラメータをIO-Linkマスタに保存可能
- 設定パラメータの詳細な文書化は不要
- 距離値をミリメートル単位で出力
- 音波ビームはアプリケーションに合わせて調整可能
- 調整可能なスイッチオンおよびスイッチオフ遅延により、確実な測定信号
- 予期せぬ調整変更の保護を提供するキーロック