超音波センサ - 検出距離が長く検出が難しい表面の物体検知
超音波センサはタイムオブフライト(ToF)原理に基づいています。センサは音響信号の送信と反射の受信との間の時間を計算します。このタイプの距離測定のメリットの1つは、測定結果が検出対象の材料特性に影響されないことです。光沢のある表面や、着色面、ざらつきのある面や、光学的に透明な物体でも、確実な検出を保証します。
超音波センサの特性
色に影響されない 着色された物体や、透明な物体も確実に検出 |
|
材料に影響されない 固体、液体、光沢またはマットも確実に検出 |
|
長距離検出 |
|
ミリメートル単位の検出 正確な距離値を連続的に出力 |
多くのメリット:ifmの超音波センサ
- あらゆるアプリケーション向けの外装設計
- 長距離、小型外装設計
- IO-Link経由で個別に調整可能な多数の設定オプション
- ポイントレベル測定および距離検出用のデジタル出力およびアナログ出力のバージョン
- 内蔵の温度補正により、安定した信号出力