You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. AS-iのメリット
  2. 製品選択

製品選択

お客様のアプリケーションに最適なデバイスはどれでしょうか?

フィールド/制御盤の多数の信号を簡単に選択したいですか?それともバルブ、ランプ、その他のアクチュエータを切り替えたいですか?
それなら、簡単かつ迅速に設置するための多くの機能を備えた入出力モジュールをお選びください。

信号を上位システムに転送して処理したいですか?
それならAS-iマスタをお選びください。

セーフティアプリケーションがありますか?
それならSafetyat Workをお選びください。

危険区域のアプリケーションがありますか?
それなら防爆エリア向けAS-i をお選びください。

AS-iのアクセサリが必要ですか?
AS-iアクセサリをお選びください。

  入出力モジュール AS-iマスタ Safety at Work 防爆エリア向けAS-i AS-iアクセサリ
 
制御盤取付け  
フィールド設置  
外装内への取付け
通信インターフェース AS-i/IO-Link PROFIBUS、PROFINET、EtherNet、
EtherNet/IP、EtherCat、Modbus TCP、OPC UA、...
PROFIBUS、PROFINET、EtherNet、
EtherNet/IP、EtherCat、Modbus TCP、OPC UA、...
AS-i  
デジタルI/O    
アナログI/O      
セーフティI/O        
認証および認定        
バルブ機能 3/2、4/2、5/2、5/3     3/2、5/2、5/3  
電源供給元 M8、M12、端子、
丸形ケーブル、フラットケーブル
端子、丸形ケーブル M12、端子、丸形ケーブル、フラットケーブル M12、フラットケーブル M12、丸形ケーブル
センサ/アクチュエータ接続 M8、M12、ねじ端子、ケージクランプ   M12、ねじ端子、ケージクランプ M12 M12、丸形ケーブル
保護構造 IP20、IP65、IP66、IP67
IP68、IP69 K
IP 20 IP20、IP66、IP67、IP69K IP50、IP67 IP20、IP65、IP66、IP67
IP68、IP69 K
AS-iアドレスモード/プロファイル シングル/A/Bノード M3 + M4 シングルノード シングル/A/Bノード -
           
産業 入出力モジュール AS-iマスタ Safety at Work 防爆エリア向けAS-i AS-iアクセサリ
梱包業界
食品産業
自動車産業
工作機械
鉱業
機械工作
鉄鋼・金属産業
ロジスティクス
水処理
製粉業