• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

AS-i:国際オープンインストール規格

AS-iのメリット:より高いパフォーマンス。より少ない作業。

ifmのAS-Interface(AS-i、ASI)は、ユーザ様に新しい可能性を提供します。簡単で迅速なセットアップに加え、機械監視データ、機械レベルからPLCまでのプロセスの見える化まで:AS-iは効率向上とコスト削減を実現します。お客様自身の目で確かめてください!

標準の並列配線を使用されていた当社のお客様は、次のような成果を実現しています。

15~30%
コスト削減
設置の複雑さ軽減による

配線の大幅な削減と、コントローラへの接続が容易なことにより、
20~50%設置時間を短縮

AS-iは、センサ、アクチュエータ、制御テクノロジをリードするメーカによって開発されました。自動化のためのフィールドバスに依存しない標準化されたインターフェースにより、ユーザは制御システムに簡単に接続できます。

セットアップはシンプルで迅速
標準の2線式フラットケーブル
クイック取付けテクノロジ
柔軟なトポロジ
248個の入出力で10m以下の伝送時間を保証
コストと作業を削減
モジュール構造と柔軟な接続テクノロジ
診断が可能なシンプルな接続により、コントローラとフィールドバスに非依存