- エンコーダ
- インクリメンタル式エンコーダ
インクリメンタル式エンコーダ
インクリメンタル式エンコーダは、1回転につき正確に定義されたパルス数(インクリメント)を生成します。起点または原点を参照する場合は、生成されたパルス数に基づいて、接続されたシャフトの現在位置を特定することができます。
電源が遮断された場合、エンコーダはシャフトの位置を正確に判断するために、電源を再起動してから、、再び起点もしくは原点に戻す必要があります。このプロセスは、原点復帰と呼ばれます。
インクリメンタル式エンコーダを操作する場合、HTLモード(長めのケーブル長に使用推奨)と、最大12,000 rpmまでのTTLモードと選択することが可能です。また、分解能を1~10,000の刻みで柔軟に設定することができますので、複雑な作業を省くことができます。
インクリメンタル式エンコーダは、角度の位置変化を検出することで、高速な処理に適しています。
エンコーダの比較:IO-Linkあり/なし
従来のようにIO-Linkなしで使用する場合、現在位置が参照されないため、角度位置、速度、回転方向との相対値はPLC経由でしか計算できません。
一方、IO-Linkありで使用する場合、より多くの情報を取得することができます。また、エンコーダはPLCが介在しなくても現在位置を認識し、電圧降下時でも同じ位置を維持します。つまり、IO-Linkありのインクリメンタル式エンコーダは、アブソリュート式エンコーダ シングルターンのように動作します。1回転以内で絶対位置値を出力します。
バージョン
タイプ | 外装Ø[mm] | ソリッドシャフトØ[mm] | ホローシャフトØ[mm] | 分解能 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PerformanceLine |
58 |
6 10 |
9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
最大10,000 パルス/回転 |
• IO-Link • 分解能、モード、信号を設定可能 • 2色ディスプレイ • 様々なカップリングが利用可能 |
![]() BasicLine |
36.5 58 |
6 10 |
6 9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
最大10,000 パルス/回転 |
• IO-Link • 分解能、モード、信号を設定可能 • 様々なカップリングが利用可能 |
![]() WetLine |
58 | 6 10 |
9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
最大10,000 パルス/回転 |
• IO-Link • 分解能、モード、信号を設定可能 • IP67 • 様々なカップリングが利用 |
PerformanceLine
Performance Lineエンコーダは、速度監視、カウンタ機能、および回転方向の検出用の信号評価機能を内蔵しています。直感的なメニューナビゲーションを備えたディスプレイと操作ボタンにより、設定が容易で、位置値の表示を行うことができます。診断およびパラメータデータはIO-Linkを介して確実に伝送されます。インダストリー4.0対応!
エンコーダモード
- IO-Linkで設定した分解能に基づく位置の表示
Counter mode(カウンターモード)
- IO-Linkで設定した最大値(例: 9999)までカウント
速度モニタモード
- 1分あたりの回転数[min-1] / 周波数 [Hz]