- ecolink
- テクノロジー
テクノロジー
Oリングの過度の押し込み防止機構
ecolink M12シリーズ
メカニカルエンドストップにより、Oリングは常に正確に押し込まれ、そのシール機能が恒久的に維持されます。
のこ歯形状の振動保護機構により、強い振動や衝撃が加わった場合でも、ナットの意図しない緩みを防止します。
取付け、取外しはツールなしで行えます。
プロファイルシールリングによる高い保護構造
ecolink M8シリーズ
高品質の材料と革新的なシールコンセプトにより保護構造が向上し、装置の稼働時間が増加します。 このecolinkシリーズのコネクターは、ファクトリーオートメーション、工作機械産業、溶接アプリケーション、食品・飲料産業、または金属加工産業で使用できます。
いつでも明瞭に見えるLED
ecolink M8・M12シリーズ
斬新なデザインです。 透明な黒色外装は、明るい照明状態にあっても、クリアな透明バージョンよりもLEDがはっきりと見えます。 工場のプロセスを常時監視し、問題が発生した場合に迅速に対応できる重要な前提条件です。