![](/responsive/medium/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/ifm-su-ultrasonic.jpg?v=-1660828253)
測定原理
製品シリーズ
定格幅(DNxx)
測定範囲
精確さ
媒体温度
最大許容圧力
|
要件
- 粘度に変化がないこと
- 流入出配管の長さを考慮する必要あり
産業
- 食品産業
- 自動車産業
- 産業用ロボットおよびオートメーション
- 可動機械
- 水および廃水
ハイライト
- 内側に干渉物や可動構成部品、シールのない、
連続ステンレス鋼パイプ
- アプリケーションの変更を示すインジケータとして、
信号の強度を非周期的に出力
- ガイド付きセットアップ
- 低圧力損失
- 動作状態表示LED
測定値
- 合計数量の測定/積算
- 流量
- 温度
- デバイスの状態/診断
|