- IO-Linkモジュール
- アプリケーション
アプリケーションおよび製品の概要
IO-Linkモジュールの活用方法をご説明します。
FA![]() |
ハイジェニックおよび食品アプリケーション![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタル入力 | デジタル入力 | デジタル出力 | デジタル出力 | デジタル入力 | デジタル入力 | デジタル出力 | デジタル出力 | ||
M12モジュール スタンダードライン |
AL2340 6 x 2DI |
AL2341 10 x 2DI |
AL2330 6 x 2DO |
AL2331 10 x 2DO |
AL2240 6 x 2DI |
AL2241 10 x 2DI |
AL2230 6 x 2DO |
AL2231 10 x 2DO |
|
M12モジュール ベーシックライン |
AL2400 4 x 2DI |
AL2401 8 x 2DI |
|||||||
M8モジュール ベーシックライン |
AL2410 4 x 1DI |
AL2411 4 x 2DI |
スタンダードライン(FA向け)
機械的特長:
- オイル、グリース、およびクーラントに対して優れた耐性
- 紫外線に対して優れた耐性
- 高いIP保護等級IP67
- ifm ecolink技術
- 優れた衝撃耐性と振動耐性
- 高い周囲温度
電子的/機能的特長:
- デジタルセンサー情報の収集
- デジタルアクチュエーターの制御
- モジュールあたり最大3.6 Aの電力制限
- 診断オプションの向上
ベーシックライン(FA向け):
機械的特長:
- オイル、グリース、およびクーラントに対して優れた耐性
- 紫外線に対して優れた耐性
- IP67の高い保護等級
- ifm ecolink技術
- M8およびM12コネクタで利用可能
電子的/機能的特長:
- デジタルセンサー情報の収集
- センサーの基本的状態診断
スタンダードライン(ハイジェニックアプリケーション向け)
機械的特長:
- 食品産業で使用される洗浄剤および消毒剤に対して優れた耐性
- ハイグレードステンレス製のナットで耐腐食性
- トルク工具なしで最適なシール
- IP69Kの高い保護等級
- ifm ecolink技術
- 優れた衝撃耐性と振動耐性
- 高い周囲温度
電子的/機能的特長:
- デジタルセンサー情報の収集
- デジタルアクチュエーターの制御
- モジュールあたり最大3.6 Aの電力制限
- 診断オプションの向上