• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-Linkの利点
  2. システム概要

IO-Linkシステム概要

IO-Linkが提供する機会とは?

世界中の製造プラントが、機器の全体的効率向上のために、高性能なデータおよび情報テクノロジにますます頼っています。 そこに必ずあるのが IO-Linkです。 画期的なテクノロジにより、センサは診断情報をPLCと上位のITインフラストラクチャに同時に伝送できます。

IO-Linkの詳細を知りたいとお考えですか? 非常に簡単です。 IO-Linkの最も重要なファクトとメリットをまとめました。

IO-Linkが提供するもの

  • IEC 61131-9世界標準デジタル通信プロトコル
  • フィールドバスではなく、セットアップが簡単な1:1(point to point)通信
  • Ethernetベースのフィールドバスシステム(EtherNet/IP、PROFINET、AS-iなど)により制御システムに接続するテクノロジ

IO-Linkのメリット

  • 最大20メートル、標準の非シールドM8またはM12ケーブルの使用
  • デバイスではるかに大量のデータの送受信が可能
  • デジタルの測定値を受信して、センサからの変換ロスのないデータを処理
  • ソフトウェアからのパラメータ設定と監視
  • イベントおよび診断データの読取りと記録
  • SIOモードでセンサをバイナリで使用
  • COMモードで追加のデジタル機能を使用

結論: IO-Linkは、スマート産業オートメーションのための将来に備えた基盤を、簡単かつ快適に構築する方法を提供します。