You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. アプリケーション別静電容量式近接センサ
  2. ファクトリーオートメーション

ファクトリーオートメーション

センサ 外装 電気 仕様 検出 距離 機械仕様 考慮すべき点


KF

M12 • DC PNP
• DC NPN
最大12 mm • ステンレス外装
• PEEK検出面
  • 埋込み式と非埋込み式あり
  • ポテンショメータ調整


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
最大30 mm • プラスチック外装
• プラスチック検出面
  • 非埋込み式と部分埋込み式あり
  • ポテンショメータおよび押しボタン調整
  • IO-Link対応バージョンあり


KI

M30 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
最大40 mm • ステンレス外装
• • プラスチック外装
• プラスチック検出面
  • 埋込み式、非埋込み式、部分埋込み式あり
  • ポテンショメータおよび押しボタン調整
  • IO-Link対応バージョンあり

KQ5
20 x 7 x 48 mm • DC PNP 12 mm非埋込み式取付け 取付けアダプタとケーブルタイによる簡単な取付け用
  • ユーザーフレンドリなIO-Link通信
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示

KQ6
20 x 14 x 48 mm • DC PNP
• DC NPN
12 mm非埋込み式取付け 取付けアダプタとケーブルタイによる簡単な取付け用
  • ユーザーフレンドリなIO-Link通信
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示


KQ10

250 x 28 x 16.7 mm • DC PNP
• DC NPN
レベル測定範囲
200 mm
3つのポイントレベルセンサを1つの外装に
  • 外部からレベルを常時測定
  • 非接触の検出で媒体にストレスを掛けない
  • 堆積物を検出して信号を送ることにより、プロセスの品質向上
  • IO-Linkで複数のKQ10をリンク

AC/DC
丸型および角型外装バージョン • AC/DC 最大60 mm • プラスチック外装
• プラスチック検出面
  • AC/DC出力レベルの組合せセンサ
  • 2線式技術
  • コネクタ、端子、接続ケーブル付きのバージョン