You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. アプリケーション別静電容量式近接センサ
  2. 製品イノベーション

耐久性に優れた静電容量式タッチセンサ

タッチセンサは、ゲート開閉やシステム停止後のリセット操作など、幅広く使われています。新製品のタッチセンサEternityは多彩な機能で、工場設備・機械の操作を快適にします。

  • RGB式LEDの多彩な点灯で、工場のさまざまな稼働状態を表現できます。5通りの点灯色をIO-Linkで簡単に設定できます。
  • 新しくなったKTEタッチセンサと、同じデザインのKTVタッチライトで、統一性のあるユーザーインターフェースを構築できます。
  • 軽く触れるだけで正確に接触を検出し、直感的で快適な機械操作を提供します。
  • 作業環境に合わせて感度調整できるため、付着した水滴や汚れの影響を抑制して誤検出を防ぎます。

静電容量式タッチセンサの詳細

KTEとKTVのメリット

簡単に手締めできる特殊設計のナット
独自開発のクラウンナットは、狭いスペースでもしっかり手締めで取付けられます。

水滴や汚れの影響を抑制
環境条件に合わせてセンサ感度を調整し、センサに付着した水滴や汚れの影響を抑制して誤検出を防ぎます。

アプリケーションに特化した感度設定
操作感度は手袋着用の有無も設定できます。

快適な操作感
静電容量式のため、力を入れて押さなくても操作できます。軽く触れるだけで動作を検出し、余計な力がいりません。

アプリケーションに合わせてカスタマイズ
点灯色の調整と表示プレートの交換で柔軟な使い方が実現し、アプリケーションに合わせて機能を割り当てられます。

手入れが簡単
スムーズな表面で掃除しやすく、取扱が簡単です。スイッチング操作による摩耗がなく、密閉構造のハウジングで耐久性に優れています。

さまざまな使い方
スイッチや押ボタン、ラッチスイッチ機能が設定できます。

センサのタッチ操作


デジタル入力制御をクリックアニメーションで体験

上の図は、Y型ケーブルEVC847EVC848を接続し、KTEタッチセンサのIO-Linkを使わない標準機能のデジタル入力を表しています。KTEタッチセンサの画像をクリックしてみてください。
2と3のタッチセンサをクリックして出力すると、1のタッチセンサの色が変わります。1の親センサをクリックすると、現在の入力状態を上書きします。

タッチセンサのシステム構成

静電容量式タッチセンサのFAQ

製品