• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. アプリケーション別静電容量式近接センサ
  2. 危険区域

危険なエリアで使用

センサ 外装 電気 仕様 検出 距離 認証 考慮すべき点

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • 本質安全回路への接続用

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3~26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • プラント制御または増幅器に直接接続

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • 本質安全回路への接続用
  • 堅牢な金属外装で高い機械的安定性

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な外装
  • 出力機能ノーマルオープン/ノーマルクローズをプログラミング可能