すべての金属に対して同じ検出距離
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
高周波誘電式Kplusセンサは、すべてのタイプの金属に対して1つの標準化された検出距離があります。従来型のセンサでは、金属が異なる場合は大幅に検出距離が短くなるのに対し、Kplusセンサはアルミニウムの検出に対しても一定の検出距離です。コンパクトな寸法なので、センサはスペースが貴重な場所にもフィットします。電磁場耐性を持つセンサ技術により不正なスイッチングを回避します。
すべてのメリット一覧
- 一定:スチールからアルミニウムまで標準化された検出距離
- ノイズ耐性:電磁場耐性を持つセンサ技術により不正なスイッチングを回避します。
- 省スペース:小型で省スペースな設計
- 汎用性:-40℃~85℃の広範な使用温度範囲
- 非付着:溶接エリア仕様の耐スパッターコーティング
- 高速:スイッチング周波数が高く、スイッチング状態の高速変化に対応
- 保護:IP 68 / IP 69Kの保護等級による耐浸入性
あらゆるアプリケーションに使用可能
さらに、強力なKplusモデルは、新しいセンサ技術により電磁場に影響されません。電気ブレーキのすぐ隣でも、絶対的な信頼性で動作します。使用温度範囲が-40℃~85℃と広範囲なため、汎用的に使用でき、IP 68 / 69Kの高い保護等級で常に信頼性を保証します。耐性のあるステンレススリーブバージョンは、油中やクーラントアプリケーションでも高い信頼性を提供します。一言で言えば、ファクトリーオートメーションはこのような新しい高周波誘導式近接センサを長年待ち続けてきました。
材質 | 標準センサ | Kplusセンサ |
---|---|---|
鋼鉄 | 1 | 1 |
ステンレス | 0.7 | 1 |
真鍮 | 0.5 | 1 |
アルミニウム | 0.4 | 1 |
銅 | 0.3 | 1 |
検出距離の計算 = 修正係数 * 定格検出距離