- バルブセンサー
- MVQポジショナ
産業用バルブポジショナ
ifmのMVQポジショナは、工業用バルブの高精度なプロセス制御を実現します。革新的な機能により、任意の角度でバタフライバルブやボールバルブを正確に制御できます。
MVQポジショナは、実績ある従来のMVQバルブセンサに、新たに制御ユニットを追加しました。革新的な技術により、実際のバルブ位置を検出するだけでなく、設定した開度と常時比較しアクチュエータの駆動を監視します。
MVQポジショナの詳細
点灯表示機能
規定の位置にバルブが到達すると、MVQポジショナのインジケータが点灯してコントロールシステムにフィードバックします。簡単な状態監視でプロセスを最適化し、業務効率化・生産性向上を実現します。
LEDリング
MVQポジショナのLEDは、赤・緑・青・黄・マゼンダ・シアン・白の多彩な色で点灯します。また、常灯や点滅などの点灯間隔でさまざまな動作状態を表示します。IO-Linkにより、アプリケーションに合わせた色の選択と点灯設定ができます。

LEDバー
緑の点灯、動作準備完了 | ||
白の点灯、バルブ開(OPEN) | ||
白の点灯、バルブ閉(CLOSE) | ||
白の点灯、設定した任意の角度でバルブが中間停止(IN POSITION) |
パック

ターゲットパックは、デバイスの電源が入っていない場合でもバルブの位置を表示します。
MVQポジショナのメリット
スマートモード - 常に制御を最適化
MVQポジショナのスマートモードは、温度の変動や部品の摩耗・劣化等による制御への影響を補正します。これにより、ティーチング調整を必要とせずに、センサと制御ユニットの信頼性と安定した動作が実現できます。
多彩な診断機能 - 工業用バルブを「見える化」
IO-Link通信対応で、バルブの開閉サイクルやプロセスバルブのストロークを検出し、安定した制御を監視する幅広い診断情報が取得できます。総合的な情報診断によりバルブ動作を監視し、メンテナンスの必要性を判断したり、効果的な予防保全やダウンタイムの低減、稼働コストの節約を実現します。
VDI/VDE 3845の取付規格に適合
MVQポジショナは、センサと制御ユニットが分かれたモジュール式でエアを制御します。各部品が交換でき、従来のポジショナ製品よりもコスト性に優れています。また、VDI/VDE 3845の取付規格に適合し、一般的な工業用バルブに簡単に設置できます。
自動セットアップモードですぐに始められる
2通りのセットアップモードで高度なティーチングを自動で行い、駆動状態の情報を収集してバルブ開度を自由に制御できます。「自動バルブセットアップモード」は、バルブの流路を開閉する基本制御を設定します。「自動バルブセットアップ・開度調整モード」は、パラメータを設定して任意の位置でバルブの中間停止ができます。
省配線でさまざまな機能に対応
バルブ制御に必要な全てのデータとコマンドは、PLCから1本のケーブルでセンサ・制御ユニットに伝送されます。また、駆動時間の監視や稼働時間のカウント、温度等の診断データも1本のケーブルを通して伝送できるため、配線や設定作業が短時間で簡単に完了できます。
アプリケーション
水処理産業
食品産業
製紙業
製品
MVQポジショナは、MVQ301センサ・制御ユニット、空気圧電磁弁、スピードコントロールプレート、Y型接続ケーブルがセットになっています。取付けが簡単なモジュール式で、NAMUR規格のアクチュエータに直接接続できます。
セットは、電源や圧縮空気の遮断に対応する自己保持機能付きなど、用途に応じたタイプ別にご用意しています。
製品コード (ポジショナのセット) |
付属 製品 |
内容 |
---|---|---|
ZZ0686 | 1x MVQ301 | センサと制御ユニット |
1x ZJF120 | 5/3方向電磁弁、取付部品・サイレンサ付 | |
1x ZJF122 | スピードコントロールプレート | |
1x EVC508 | Y型接続ケーブル(M12コネクタ/M12ソケット; 2 x 5芯; 60cm |
ZZ0687 | 1x MVQ301 | センサと制御ユニット |
1x ZJF121 | 3/3方向電磁弁、取付部品・サイレンサ付 | |
1x ZJF123 | スピードコントロールプレート | |
1x EVC508 | Y型接続ケーブル(M12コネクタ/M12ソケット; 2 x 5芯; 60cm |
ZZ0688 | 1x MVQ301 | センサと制御ユニット |
1x ZJF119 | 5/3方向電磁弁 原点復帰動作、取付部品・サイレンサ付 | |
1x ZJF122 | スピードコントロールプレート | |
1x EVC508 | Y型接続ケーブル(M12コネクタ/M12ソケット; 2 x 5芯; 60cm |
バルブとバルブアクチュエータは別途ご用意ください。この製品は、バルブシステムの駆動に必要な部品がセットになっています。