- 画像センサー
- O2Dビジョンセンサ
- ターゲット、距離、製品選択
ターゲット、距離、製品選択
2Dビジョンセンサ一覧
通信インターフェース | プロセスインターフェース | 照明 | レンズ | 製品番号 |
Ethernet TCP/IP |
![]() (8極、Aコード) |
RGB-W (偏光フィルタ内蔵) |
標準16° | O2D500 |
広角30° | O2D502 | |||
望遠10° | O2D504 | |||
赤外線 | 標準16° | O2D520 | ||
広角30° | O2D522 | |||
望遠10° | O2D524 | |||
![]() 5極、Lコード (適合クラスB) |
RGB-W (偏光フィルタ内蔵) |
標準16° | O2D510 | |
広角30° | O2D512 | |||
望遠10° | O2D514 | |||
赤外線 | 標準16° | O2D530 | ||
広角30° | O2D532 | |||
望遠10° | O2D534 | |||
![]() (5極、Aコード) |
RGB-W (偏光フィルタ内蔵) |
標準16° | O2D540 | |
広角30° | O2D542 | |||
望遠10° | O2D544 | |||
赤外線 | 標準16° | O2D550 | ||
広角30° | O2D552 | |||
望遠10° | O2D554 |
追加照明
O2Dコードリーダ内蔵のLED光源はほとんどのアプリケーションで十分に照射しますが、追加の外部照明が必要になるケースもあります。
種類 | 赤色光 | 赤外線 | 白色光 | 発光エリア | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
![]() bar |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | 高い放散性、ほぼ影ができない照明 |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
![]() |
O2D920 | - | - | Ø 90 mm | 針状コードなどの表面特性を強調 |
![]() リング |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm (外径) Ø 66 mm (内径) |
ほぼ影ができない均等な照明 |
![]() ドーム |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
多角照明により、「曇り空の日光」などの、ターゲットの複雑な形状によるホットスポットを除去 |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
![]() 背景 |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm(矩形) | 外部エッジ上にくっきりとした白黒の輪郭を形成 |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |