You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품
  2. 센서
  3. 기울기 센서

기울기 센서

  • 고정 및 동적 버전
  • 최대 360 °의 각도 범위 제공
  • 1 또는 2축을 보유한 버전
  • 매우 높은 보호등급 (IP 69K까지)을 보유한 다양한 디자인
  • 센서 타입에 따라 다른 인터페이스를 통한 시그널 출력

기울기 센서

수평 정렬은 플랜트 및 기계의 안정적인 작동을 위한 중요한 요구 사항입니다. 기울기 센서는 중력과 관련하여 각 물체의 각도를 측정할 때 모바일 기계의 각도 위치 감지 또는 레벨링을 위해 설계되었습니다. 설치를 위해 복잡하고 복잡한 기계적 연결이 필요하지 않으므로 각 애플리케이션에 센서 통합이 매우 간단합니다. ifm은 요구사항에 따라 다양한 측정 범위와 정확도 등급을 가진 다양한 버전의 경사 센서를 제공합니다. 또한 장치는 다양한 출력 옵션으로 사용할 수 있습니다. CANopen, J1939 및 IO-Link.