안전 라이트커튼
- IEC 61496에 대한 안전 범주 2형 및 4형
- 위험 영역 및 게이트에 대한 안정된 보호
- 유닛에서 넓은 범위 선택 가능
- L형에 장착 시 안 쓰는 공간 없음
- 계층화 및 테스트된 M12 커넥터를 통한 쉬운 연결
안전 라이트 커튼
안전 라이트 그리드는 폭파위험영역의 안전을 위해 사용됩니다. 하나의 투광기와 하나의 수광기로 구성된 포토전자 안전 디바이스입니다. 그들은 type 2 / SIL 1 또는 type 4 / SIL 3의 안전 요구사항을 준수합니다.
전형적인 어플리케이션으로 로봇셀과 생산라인의 액세스 방지 및 폭발 위험영역 모니터링 등이 포함됩니다. 식음료 어플리케이션의 경우, 보호용 튜브 및 높은 보호등급을 가진 유닛이 제공됩니다. 프레스 기계 및 톱의 자재공급 프로세스를 안전하게 하기 위하여 플로팅 블랭킹 (floating blanking)을 가진 안전 라이트 커튼이 적합합니다.