You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품
  2. 산업용 커뮤니케이션 시스템

Industrielle Kommunikation

Actuator Sensor Interface(AS-i)는 첫 번째 필드 레벨의 액추에이터와 센서를 연결하기 위한 제조업체 독립적 표준입니다. AS-Interface는 자동화 기술 분야에서 경제적인 배선 시스템으로 자리 잡았습니다. 2선 플랫 케이블은 데이터와 전력을 전송합니다. 컨트롤러에 대한 각 개별 센서 또는 액추에이터의 기존 병렬 배선이 더 이상 필요하지 않기 때문에 배선 양이 크게 줄어듭니다. 이것은 또한 사용자에게 많은 수의 터미널, 접속 배선함, 입력/출력 카드 및 케이블 하네스를 저장합니다. PLC 기능이 있는 AS-i 게이트웨이는 센서/액추에이터 수준에서 데이터 교환을 안정적으로 제어하고 상위 수준 제어 수준과 빠르게 통신합니다. 독립적인 분산 컨트롤러 또는 가장 일반적인 필드버스에 대한 게이트웨이로 사용할 수 있습니다. 범위에는 EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT 또는 CANopen과의 인터페이스가 포함됩니다. 분산형 AS-Interface I/O 모듈은 바이너리 및 아날로그 센서와 액추에이터를 AS-Interface를 통해 게이트웨이 또는 PLC에 연결합니다. 2심 플랫 케이블은 피어싱 기술을 사용하여 역 극성 보호로 연결됩니다. 센서와 액추에이터는 검증된 견고한 플러그 연결을 사용하여 연결됩니다.