- 제품
- 디스플레이 / 작동 / 조명
- 시그널
시그널
- 빠르고 쉬운 장착
- 최신 LED RGB 테크놀러지, 긴 수명, 재고 유지 감소
- IO-Link 또는 세팅 메뉴를 통하여 상이한 모드 설정가능
- 디지털 입력을 보유한 표준 버전으로서도 구입 가능
Signalling lights
고성능
신호 램프는 공장의 기계, 컨베이어 및 설비의 모든 곳에서 상태 표시 또는 경고 장치로 사용됩니다. ifm의 혁신적인 시그널 램프는 기존의 시그널 램프에 비해 몇 가지 장점을 제공하므로 까다로운 어플리케이션에 적합합니다.
유연한 구성
일반적으로 신호등은 용도에 맞게 조정해야 합니다. 서로 다른 색상의 모듈을 함께 조이는 데 시간과 노력을 소비하는 대신, 새로운 LED RGB 기술을 사용하면 IO-Link 또는 설정 버튼을 통해 필요에 따라 신호 램프를 조정할 수 있습니다(예: 영구적으로 켜짐, 낮은 점멸 속도, 높은 점멸 속도, 색상, 사이렌). 이렇게 하면 유형 다양성과 재고 유지가 줄어듭니다.