- 제품
- AC1324
어플리케이션
어플리케이션 | 분산화된 컨트롤러; DeviceNet gateway |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 24 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 500 |
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 10 |
최대 전원 소모 [VA] | 10 |
AS-i 마스터 번호(1 또는 2) | 2 |
인터페이스
통신 인터페이스 | RS232; CAN |
---|
기록문(프로토콜) | DeviceNet | |
---|---|---|
사용 유형 | 데이터 전송 | |
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
R232 인터페이스 수 | 1 | |
---|---|---|
전송 속도 | 9600...115200 Baud | |
커넥터 타입 | RJ11 | |
사용 유형 | 프로그래밍 | |
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...70 |
보호등급 | IP 20 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 3.0 |
---|---|
AS-i 마스터 프로파일 | M4 |
기계적 데이터
무게 [g] | 573 |
---|---|
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
재질 | 알루미늄; 얇은 강판 아연 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|