- 제품
- AC1365
PLC를 보유한 AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
PLC를 보유한 AS 인터페이스 PROFIBUS DP gateway
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- 통합 필드버스 인터페이스 및 PLC 제공
- 센서 액추에이터 레벨과의 빠르고 안정된 데이터 교환
- 모든 AS-i 슬레이브 상태를 나타내는 컬러 디스플레이
- 사용자에게 친숙하고 단순 구성, 설정 및 진단
- 직관적인 작동이 가능한 빠른 설정 메뉴
단종제품
대체 제품: AC1411 제품 비교: AC1365 / AC1411 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
AC14 타입의 대체품은 AC13의 유닛 마스터 파일 (GSD)과 호환 모드 (AC1366)에서 작동할 수 있습니다.
어플리케이션
어플리케이션 | 분산화된 컨트롤러; PROFIBUS DP gateway |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 24 DC |
---|---|
절연 등급 [V] | 500 |
전류소모 [mA] | < 500 |
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 10 |
최대 전원 소모 [VA] | 10 |
AS-i 마스터 번호(1 또는 2) | 1 |
전기적 분리 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | RS232; PROFIBUS |
---|
전송 표준 | EN 50170 | |
---|---|---|
전송 속도 | 12 MBaud | |
기록문(프로토콜) | Profibus DP | |
사용 유형 | 데이터 전송 | |
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
R232 인터페이스 수 | 1 | |
---|---|---|
전송 속도 | 9600...115200 Baud | |
커넥터 타입 | RJ11 | |
사용 유형 | 프로그래밍 | |
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...70 |
보호등급 | IP 20 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i 마스터 프로파일 | M4 |
기계적 데이터
무게 [g] | 550 |
---|---|
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
재질 | 알루미늄; 얇은 강판 아연 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|