- 제품
- 센서
- 밸브 센서
- 쿼터턴 액추에이터용 센서
- AC2315
제품 특성
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
검출간격 [mm] | 4 |
크기 [mm] | 55 x 60 x 35 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 40 |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 924 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.1 |
---|---|
주소 지정 모드 확장 | yes |
AS-i I/O 구성 [hex] | 0 |
AS-i ID 코드 [hex] | A.F |
AS-i-증명서 | 74901 |
기계적 데이터
무게 [g] | 149,5 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | 55 x 60 x 35 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|