- 제품
- AC2625
필드 어플리케이션용 I/O 모듈
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 200 |
전기적 분리 | 아니오 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
전압 공급 [V] | 21,6...28,4 |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 500 |
스위칭 레벨 높음 [V] | 11...30 |
스위칭 레벨 낮음 [V] | -3...5 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|
전송 타입 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO 링크 수정 | 1.0 |
포트 클래스 A 번호 | 4 |
전송 속도 | 9,6...12000 kBit/s |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...55 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...70 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 287 |
---|---|
재질 | 하우징: PA 6; 컴파운드 포팅: PU; 접촉 핀: 황동 금으로 도금함 |
비고
조언 | 단종제품 |
---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - PROFIBUS
커넥터: M12; 코딩: B |
전기적 연결 - 전압 공급
커넥터: M8; 코딩: A |
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
커넥터: M12; 코딩: A |