- 제품
- AC2636
필드 어플리케이션용 I/O 모듈
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
필드 어플리케이션용 I/O 모듈
AC2636
FieldModuleDP 4AI (C) M12
- PROFIBUS DP를 통한 프로세스 데이터, 구성 및 진단
- 시스템에 직접 통합
- 혹독한 산업 환경에서 사용하기 위해 풀 포팅을 갖춘 견고한 디자인
- GSD 파일을 통한 간편한 셋업
- PROFIBUS DP에 최대 4개 아날로그 센서 직접 연결용
단종제품
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...29 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 140 |
전기적 분리 | 아니오 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 입력 수: 4 |
---|
입력
입력의 센서 공급 | 부하전압으로 부터 |
---|---|
아날로그 입력 수 | 4 |
아날로그 입력 (전류) [mA] | 4...20 |
정확성 / 편차
측정오류 [최종 값의 %] | < ± 0,3 |
---|
인터페이스
전송 속도 | 9,6...12000 kBit/s |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...55 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 327,5 |
---|---|
재질 | 하우징: PA 6; 컴파운드 포팅: PU; 접촉 핀: 황동 금으로 도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - PROFIBUS
커넥터: M12; 코딩: B |
전기적 연결 - 전압 공급
커넥터: M8; 코딩: A |
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
커넥터: M12; 코딩: A |