- 제품
- 센서
- 밸브 센서
- 쿼터턴 액추에이터용 센서
- AC326A
공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서
AC326A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
공압 쿼터턴 액추에이터를 위한 AS-Interface 듀얼 센서
AC326A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
- 모니터링 밸브 위치용
- 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
- 솔레노이드 밸브에 대한 트리거링 및 결함 모니터링 제공
- 비접촉식 자가 청소 시스템
- 3개 나사만으로 빠르고 단단히 장착
제품 특성
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
크기 [mm] | 55 x 60 x 35 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 160 |
보호 클래스 | III |
범위
검출간격 [mm] | 4 |
---|---|
동작 거리 목표물 퍽 [mm] | 74 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||
---|---|---|---|
ATEX 마킹에 대한 주의: |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [년 (해)] | 310 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.1 |
---|---|
주소 지정 모드 확장 | yes |
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 |
AS-i ID 코드 [hex] | A.E |
기계적 데이터
무게 [g] | 766,5 |
---|---|
크기 [mm] | 55 x 60 x 35 |
재질 | 하우징: PBT 주황색; 커버: PC 흑색; 하우징 충격보호: 스텐레스 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 |
---|
전기적 연결 - 플러그
Elektrischer Anschluss | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 스텐레스 |
---|