안전 (fail-safe) PLC를 가진 AS-Interface EtherNet/IP gateway
AC424S
SmartPLC SafeLine+ 2ASi EIP
안전 (fail-safe) PLC를 가진 AS-Interface EtherNet/IP gateway
AC424S
SmartPLC SafeLine+ 2ASi EIP
- 통합 필드버스 인터페이스 및 페일 세이프 PLC 적용
- 센서 액추에이터 레벨과의 빠르고 안정된 데이터 교환
- 모든 AS-i 슬레이브 상태를 나타내는 컬러 디스플레이
- 사용자에게 친숙하고 단순 구성, 설정 및 진단
- 직관적인 작동이 가능한 빠른 설정 메뉴
어플리케이션
어플리케이션 | 안전한 예비 프로세싱을 가진 EtherNet/IP gateway |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 750 |
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
AS-i 마스터 번호(1 또는 2) | 2 |
전기적 분리 | yes |
입력
디지털 입력의 입력 회로 | PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2 ) |
---|---|
입력의 센서 공급 | SELV/PELV에 대하여 |
전압 공급 [V] | 18...24 |
출력
회로 | PNP |
---|---|
전압 레인지 DC [V] | 18...32; (SELV/PELV에 대하여) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 500; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어)) |
쇼트 방지 | yes |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet |
---|
기록문(프로토콜) | EtherCAT |
---|---|
사용 유형 | 프로그래밍 |
전송 속도 | 100 MBaud |
---|---|
기록문(프로토콜) | EtherNet/IP |
사용 유형 | 데이터 전송; 프로그래밍 |
기록문(프로토콜) | FSoE |
---|
전송 속도 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
커넥터 타입 | RJ45 |
기록문(프로토콜) | Modbus TCP |
사용 유형 | 프로그래밍 |
전송 속도 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
커넥터 타입 | RJ45 |
기록문(프로토콜) | TCP/IP |
사용 유형 | 프로그래밍 |
전송 속도 | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
커넥터 타입 | RJ45 |
기록문(프로토콜) | UDP/IP |
사용 유형 | 프로그래밍 |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...45 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...70 |
최대 상대 공기습도 [%] | 95; (비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 |
보호등급 | IP 20 |
안전 매개변수
요구 사항 준수 |
|
||
---|---|---|---|
수명 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
사용기간 TM (추가 표시) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 3.0 |
---|---|
AS-i 마스터 프로파일 | M4 |
AS-i-증명서 | 125301 |
기계적 데이터
무게 [g] | 834,45 |
---|---|
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
재질 | 알루미늄 파우더 코팅함; 얇은 강판 아연 도금; PC |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|