• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 안전 기술
  3. 안전 컨트롤러
  4. 안전 (fail-safe) PLC를 보유한 AS-i gateway
  5. AC432S

PLC를 보유한 AS-Interface EtherCAT gateway

AC432S

SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT

PLC를 보유한 AS-Interface EtherCAT gateway

AC432S

SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT

  • ce
  • ukca
  • asi
  • ethercat
  • cul
어플리케이션
어플리케이션 안전한 예비 프로세싱 기능을 갖춘 AS-i EtherCAT gateway로 사용
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...32 DC; (AUX)
전류소모 [mA] < 750
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA
AS-i 마스터 번호(1 또는 2) 2
전기적 분리 yes
입력
디지털 입력의 입력 회로 PNP; (IEC 61131-2를 준수한 타입 2 )
입력의 센서 공급 SELV/PELV에 대하여
전압 공급 [V] 18...24
출력
회로 PNP
전압 레인지 DC [V] 18...32; (SELV/PELV에 대하여)
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 500
쇼트 방지 yes
갈바니 전류의 접속상태 분리 yes
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet
Ethernet - EtherCAT
기록문(프로토콜) EtherCAT
사용 유형 데이터 전송; 프로그래밍
Ethernet - EtherNet/IP
전송 속도 100 MBaud
기록문(프로토콜) EtherNet/IP
사용 유형 프로그래밍
Ethernet - FSoE
기록문(프로토콜) FSoE
Ethernet - Modbus TCP
전송 속도 10 MBaud; 100 MBaud
커넥터 타입 RJ45
기록문(프로토콜) Modbus TCP
사용 유형 프로그래밍
Ethernet - TCP/IP
전송 속도 10 MBaud; 100 MBaud
커넥터 타입 RJ45
기록문(프로토콜) TCP/IP
사용 유형 프로그래밍
Ethernet - UDP/IP
전송 속도 10 MBaud; 100 MBaud
커넥터 타입 RJ45
기록문(프로토콜) UDP/IP
사용 유형 프로그래밍
작동 조건
주변온도 [°C] 0...45
저장온도 [°C] -20...70
최대 상대 공기습도 [%] 95; (비응축)
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 2000
보호등급 IP 20
안전 매개변수
요구 사항 준수
ISO 13849-1: 2015 카테고리 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
수명 TM (Mission Time) [h] 175200
사용기간 TM (추가 표시)
20년
PFH [1/h] 1,21E-08
AS-i 특성값
AS-i 버전 3.0
AS-i 마스터 프로파일 M4
AS-i-증명서 125301
기계적 데이터
무게 [g] 796,5
하우징 DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
재질 알루미늄 파우더 코팅함; 얇은 강판 아연 도금; PC
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
동작원리 1 x LED, 적색 / 녹색
그래픽이 가득 찬-LCD-dispaly
액세서리
구성 부품
터미널
비고
포장당 1 갯수