• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. AS-Interface용 액세서리
  4. 모듈 하단부
  5. AC5000

AS-Interface 모듈용 하단부

AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

AS-Interface 모듈용 하단부

AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

  • AS-i-모듈 상부를 위한 인터페이스
  • 빠른 장착 기술을 통한 AS-i 플랫 케이블의 안정적인 연결
  • DIN 레일 및 패널에 장착용
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • cul
전기적 데이터
동작 전압 [V] 26,5...31,6 DC
출력
전기적 디자인 AS-i
접촉 부하 < 2 A
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 67; (사용된 상단부에 의존: IP 20 / IP 65 / IP 67)
기계적 데이터
무게 [g] 58,7
마운팅 타입 하중선로와 뒷판 조립
크기 [mm] 45 x 80 x 20
재질 PBT
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
모듈 상단부에서 점촉점 :