- 제품
- 액세서리
- AS-Interface용 액세서리
- 모듈 하단부
- AC5010
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
접촉 부하 | < 2 A |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67; (사용된 상단부에 의존: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i 특성값
AS-i 어드레싱 | 어드레싱 소켓 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 59,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 하중선로와 뒷판 조립 |
크기 [mm] | 45 x 80 x 20 |
재질 | PBT |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
모듈 상단부에서 점촉점 : |