- 제품
- IO-Link
- IO-Link 마스터
- IO 링크 - 컨트롤 캐비닛용 마스터
- AL1901
Profinet 인터페이스를 보유한 IO Link 마스터
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
어플리케이션
어플리케이션 | 컨트롤 케비닛 사용을 위한 I/O 모듈 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | 300...3900; (US) |
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 3,6 |
---|
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 16; (구성가능) |
---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 8; 디지털 출력 수: 8 |
입력
디지털 입력 수 | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
스위칭 레벨 높음 [V] | 11...30 |
스위칭 레벨 낮음 [V] | 0...5 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
디지털 출력 수 | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 300 |
쇼트 방지 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet; IO-Link |
---|
전송 표준 | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 속도 | 100 MBit/s | |||||||||
기록문(프로토콜) | PROFINET | |||||||||
공장설정 |
|
|||||||||
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 속도 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
기록문(프로토콜) | MQTT JSON | ||||
공장설정 |
|
||||
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
전송 타입 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO 링크 수정 | 1.1 |
포트 클래스 A 번호 | 8 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...65 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90 |
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 44 |
기계적 데이터
무게 [g] | 317,9 |
---|---|
재질 | 하우징: PA 주황색 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |