• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. 평가 유닛에 연결을 위한 RFID 안테나
  5. ANT815

RFID UHF 안테나

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

RFID UHF 안테나

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

  • 생산 및 물류에서 UHF ID 태그를 안정적으로 식별하기 위해
  • 가까운 필드에서 RFID ID 태그와 함께 사용하기 위한 컴팩트한 디자인
  • 1m 까지의 dipole 타입 ID 태그를 가진 읽기 영역
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • ce
  • ukca
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] 865...928
안테나 접속 1; (TNC 소켓)
안테나 이득 [dB] 866 MHz: -12; 915 MHz: -10
임피던스 [Ω] 50
작동 조건
주변온도 [°C] -20...55
저장온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 443,5
하우징 정사각형
크기 [mm] 126 x 37 x 156
재질 하우징: 플라스틱; TNC 소켓: 황동 / PTFE
비고
포장당 1 갯수