• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 이미지 처리 / 식별
  3. RFID
  4. 평가 유닛에 연결을 위한 RFID 안테나
  5. ANT860

RFID UHF 안테나

ANT860

DTRUHFE_AGRWKOTN04

RFID UHF 안테나

ANT860

DTRUHFE_AGRWKOTN04

  • ce
  • ukca
전기적 데이터
작동 주파수 [MHz] 865...868 (ETSI); (인도: 865...867 MHz)
안테나 접속 1; (TNC 소켓)
양극화 순환회전
전송 전력 ERP [mW] 1995
안테나 이득 [dB] 8,5
임피던스 [Ω] 50
범위
조리개 각도 [°] 65
작동 조건
주변온도 [°C] -40...70
저장온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 2395,5
하우징 정사각형
크기 [mm] 300 x 300 x 79
재질 하우징: 알루미늄; TNC 소켓: 황동 / PTFE; 보호용 커버: 플라스틱;
비고
포장당 1 갯수