- 제품
- 특수이동기계용 시스템
- 컨트롤러
- 높은 보호등급을 요구하는 컨트롤러
- CR0708
제품 특성
입력의 전체 번호 | 20 |
---|---|
출력의 전체 수 | 17 |
통신 인터페이스 | Ethernet; CAN; RS232 |
보호등급 | IP 65; IP 67; (개별적으로 씰링된 코어를 보유한 삽입되는 커넥터와 삽입되는 M12 커넥터 또는 씰링 캡: IP 67) |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC; (t < 10 s: 36 V) |
---|---|
정격전압 DC [V] | 12 / 24 |
전류소모 [mA] | < 400 |
전력소비 [W] | 8; (VBB30) |
양극성 전환 방지 | yes; (온보드 시스템 / 배터리를 통해 공급하는 경우) |
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 37 |
---|
입력
입력의 전체 번호 | 20 |
---|---|
주파수 입력 수 | 8 |
저항기 입력 수 | 4 |
디지털 입력 수 | 20 |
아날로그 입력 수 | 8 |
수량 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플러그 ST A |
|
||||||||||||||||||||
주파수 입력 |
|
||||||||||||||||||||
주파수 입력 |
|
||||||||||||||||||||
주파수 입력 |
|
||||||||||||||||||||
주파수 입력 |
|
||||||||||||||||||||
주파수 입력 |
|
||||||||||||||||||||
주파수 입력 |
|
||||||||||||||||||||
아날로그 입력 |
|
||||||||||||||||||||
디지털 입력 |
|
||||||||||||||||||||
디지털 입력 |
|
수량 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플러그 ST A |
|
||||||||||||||||||||
아날로그 입력 |
|
||||||||||||||||||||
아날로그 입력 |
|
||||||||||||||||||||
아날로그 입력 |
|
||||||||||||||||||||
아날로그 입력 |
|
||||||||||||||||||||
디지털 입력 |
|
수량 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플러그 ST A |
|
||||||||||||||||||||
디지털 입력 |
|
||||||||||||||||||||
저항기 입력 |
|
수량 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털 입력 |
|
출력
출력의 전체 수 | 17 |
---|---|
디지털 출력 수 | 16 |
아날로그 출력 수 | 1 |
PWM 출력 수 | 16 |
PWM-I 출력 수 | 10 |
H-브릿지를 보유한 출력 수 | 4; (2 x 2) |
수량 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플러그 ST A |
|
||||||||||||||
출력 그룹 스위치 |
|
수량 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플러그 ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM 출력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM 출력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-i 출력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
디지털 출력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
디지털 출력 |
|
수량 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플러그 ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM 출력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PWM-i 출력 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
디지털 출력 |
|
수량 |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플러그 ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
PWM 출력 |
|
||||||||||||||||||||||||||
디지털 출력 |
|
수량 |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플러그 ST A |
|
||||||||||||||||||||||||||
센서 공급 |
|
||||||||||||||||||||||||||
센서 공급 |
|
수량 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플러그 ST A |
|
||||||||||||||||
아날로그 출력 |
|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | CODESYS 3.5 |
---|---|
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 | yes |
작동 시스템 | Echtzeit-Betriebssystem |
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet; CAN; RS232 |
---|---|
CAN 인터페이스 수 | 4 |
이더넷 인터페이스 수 | 2 |
R232 인터페이스 수 | 1 |
전송 속도 | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
기록문(프로토콜) | CANopen; SAE J1939; 무료 프로토콜 | |
프로파일 | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
인터페이스 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
공장설정 |
|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
전송 속도 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
기록문(프로토콜) | TCP/IP; UDP/IP; Modbus TCP | |
인터페이스에 대한 참고사항 |
|
전송 속도 | 9,6...115,2 kBit/s | |
---|---|---|
공장설정 |
|
작동 조건
하우징 온도 [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 | ||
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) | ||
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 3000 | ||
보호등급 | IP 65; IP 67; (개별적으로 씰링된 코어를 보유한 삽입되는 커넥터와 삽입되는 M12 커넥터 또는 씰링 캡: IP 67) | ||
오염정도 | 2 | ||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||||||||||
염분 스프레이 테스트 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 1446 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
마운팅 타입 | 나사식 마운팅; (4 x M6) |
크기 [mm] | 219 x 203 x 47 |
재질 | 하우징: 알루미늄 다이캐스트 부동태화 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
디스플레이 |
|
---|
디스플레이 |
|
---|
디스플레이 |
|
---|
하드웨어
프로세서 | 32-Bit Triple-Core |
---|---|
작업 메모리 | 2,7 MByte RAM |
대용량 저장공간 | 9 MByte Flash |
비휘발성 메모리 | 10 kByte |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - CAN0
커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
전기적 연결 - CAN1 / RS232
커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
전기적 연결 - ST A
연결부 | 커넥터: 1 x AMP; 코딩: A |
---|
전기적 연결 - 이더넷
ETH0 / ETH1 | 커넥터: 2 x M12; 코딩: D |
---|