전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...32 DC |
---|---|
전력소비 [W] | 7,2 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 1; 아날로그 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 1 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 1 |
---|---|
아날로그 입력 수 | 1 |
아날로그 입력 (전류) [mA] | 0...20 |
아날로그 입력 (전압) [V] | 0...32 |
출력
디지털 출력 수 | 1 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 | yes |
---|
인터페이스
CAN 인터페이스 수 | 4 |
---|---|
이더넷 인터페이스 수 | 1 |
USB 인터페이스 수 | 2 |
비디오 인터페이스 수 (CVBS) | 2 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1698,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 판 속에 설치 / 판 위에 설치 |
크기 [mm] | 145 x 225 x 80 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
||||
디스플레이 해상도 | 800 x 480 | ||||
디스플레이 타입 | 컬러 디스플레이 | ||||
디스플레이 크기 | 7" | ||||
디스플레이 배경 조명 | LED |
모듈 및 디스플레이용 부속품
실제 시간을 재는 시계 | yes |
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
커넥터: 1 x M12 |