• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. 작동 및 모니터링용 유닛
  4. 32 bit 싱글-코어 프로세서를 가진 견고한 HMI
  5. CR1200

컨트롤링 특수 이동기계용 프로그래밍 가능 그래픽 디스플레이

CR1200

R360/PDM360 NG 12"

컨트롤링 특수 이동기계용 프로그래밍 가능 그래픽 디스플레이

CR1200

R360/PDM360 NG 12"

  • 촉각피드백 (tactile feedback)을 가진 백라이트 기능키가 있는 견고한 HMI
  • 다양한 통신 작업을 위한 고성능 CAN 인터페이스
  • CoDeSys 3.5 또는 CoDeSys 2.3을 가지고 IEC 61131-3을 준수하여 자유로운 프로그래밍 가능
  • 데이터 로깅을 위한 USB 인터페이스 그리고 아날로그 카메라용 옵션 인터페이스
단종제품
대체 제품: CR1204 제품 비교: CR1200 / CR1204 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
  • ce
  • ukca
  • e1r
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...32 DC
전력소비 [W] 18
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 1; 아날로그 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 1
입력
디지털 입력 수 1
아날로그 입력 수 1
아날로그 입력 (전류) [mA] 0...20
아날로그 입력 (전압) [V] 0...32
출력
디지털 출력 수 1
스프트웨어 / 프로그래밍
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 yes
인터페이스
CAN 인터페이스 수 4
이더넷 인터페이스 수 1
USB 인터페이스 수 2
비디오 인터페이스 수 (CVBS) 2
기계적 데이터
무게 [g] 3555
마운팅 타입 판 속에 설치 / 판 위에 설치
크기 [mm] 245 x 324 x 62
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
12" 컬러 디스플레이
작동 요소
13 자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키
1 누름단추를 가진 로커 스위치
디스플레이 해상도 1024 x 768
디스플레이 타입 컬러 디스플레이
디스플레이 크기 12"
디스플레이 배경 조명 LED
모듈 및 디스플레이용 부속품
실제 시간을 재는 시계 yes
비고
조언 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
포장당 1 갯수
전기적 연결
커넥터: 1 x M12