• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. 작동 및 모니터링용 유닛
  4. 작동 패널
  5. CR1300

두 축에 누름버튼 및 조이스틱 기능 그리고 백라이트 키가 있는 로터리 노브를 보유한 누름버튼 모듈

CR1300

ecomatPanel/COP

두 축에 누름버튼 및 조이스틱 기능 그리고 백라이트 키가 있는 로터리 노브를 보유한 누름버튼 모듈

CR1300

ecomatPanel/COP

  • 4-way 누름버튼이 내장된 로터리 노브가 있는 견고한 키패드와 특수이동기계용 누름 기능
  • 6개 RGB 백라이트 기능 키
  • 모든 백라이트는 어떤 색상으로도 분리되어 제어 가능합니다.
  • 다양한 커뮤니케이션 작업을 위한 고성능 CAN 인터페이스
  • 기존 어플리케이션에 간편하게 통합
  • ce
  • ukca
  • e13
제품 특성
통신 인터페이스 CAN
크기 [mm] 136 x 86 x 73,5
어플리케이션
디자인 패널 또는 패널 절단부에 설치
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9...32 DC
정격전압 DC [V] 12 / 24
전류소모 [mA] < 400; (13,5 V DC)
양극성 전환 방지 yes
인터페이스
통신 인터페이스 CAN
CAN 인터페이스 수 1
CAN
기록문(프로토콜) J1939
공장설정
전송속도: 250
노드 ID: 135
인터페이스에 대한 참고사항
동적 어드레스 할당이 지원됩니다.
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...85
최대 상대 공기습도 [%] 90
해수면보다 높은 최대 높이 [m] 4000
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
UN/ECE-R10 소음방출 및 소음방해 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 펄스 1 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)
ISO 7637-2 펄스 2a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 2b 자극정도 4 / 기능 상태 C (24 V)
ISO 7637-2 펄스 3a 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 3b 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 4 / 기능 상태 B (24 V)
ISO 7637-2 펄스 5b 자극정도 4 / 기능 상태 A (24 V)
ISO 7637-2 펄스 4 자극정도 4 / 기능 상태 B (12 V)
지속적인 쇼크 내구성
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 쇼크
급격한 온도변화
EN 60068-2-30 습한 열기: 순환 55 ° C 온도 상한값 / 6 주기
EN 60068-2-78 습한 열기: 지속적인 40 ° C 93 % rH / 테스트 기간: 21일
진동 내구성
ISO 16750-3 Test VII 무작위, 마운팅 위치 차체
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 주기/축, 사인
염분 스프레이 테스트
EN 60068-2-52 염분 스프레이 자극정도 3 / 모터 차량
MTTF [년 (해)] 119
기계적 데이터
무게 [g] 459,6
무게 (액세서리 및 포장 무게 불포함) [g] 400
크기 [mm] 136 x 86 x 73,5
재질 하우징: PC/ABS; 실리콘 코팅: PA66 투명함
서비스 수명에 대한 정보
누름버튼: 100,000회 이상 활성화
노브 (360°로 회전됨): > 100,000 주기
노브 (누름 기능): 100,000회 이상 활성화
노브 (축당 기울임): 100,000회 이상 활성화
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
LED, 멀티 컬러
작동 요소
6 자유롭게 프로그래밍 가능한 Backlit 기능 키
1 $Drehknopf_mit_Tast_und_Joystick_Funktion_in_zwei_Achsen
회전당 24 개의 스톱
비고
포장당 1 갯수