• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. IO 모듈
  4. 컨트롤 캐비닛에서 사용하기 위한 디바이스
  5. CR2014

특수 이동기계용 I/O 모듈

CR2014

R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V

특수 이동기계용 I/O 모듈

CR2014

R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V

  • 센서 및 액추에이터의 분산된 연결
  • 모바일 기기의 조종석 또는 작동 패널용 컨트롤러로 사용
  • 여러 다기능 구성 가능 입력 및 출력 제공
  • 다양한 커뮤니케이션 작업을 위한 고성능 CAN 인터페이스
  • ce
  • ukca
  • e1r
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...32 DC
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 16
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 16; 아날로그 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
입력
디지털 입력 수 16
아날로그 입력 수 4
아날로그 입력 (전압) [V] 0...5
출력
디지털 출력 수 4
PWM 출력 수 2
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 입출력 기능
인터페이스
CAN 인터페이스 수 1
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] 250
기계적 데이터
무게 [g] 225,5
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
AMP Crimp 커넥터: