- 제품
- 특수이동기계용 시스템
- Gateways
- ISOBUS gateways
- CR3122
ISOBUS gateway
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
ISOBUS gateway
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
- 어태치먼트와 트랙터 유닛 간의 안전한 통신
- TaskController (TC)를 통한 동적 타겟값 제어 및 문서화
- ISOBUS 라이브러리를 사용하는 CODESYS를 통한 간단한 설정
- 추가 라이센스 비용없이 빠르고 쉬운 구현
- Certified by the AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 12...27 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 11...48 |
인터페이스
통신 인터페이스 | CAN |
---|---|
CAN 인터페이스 수 | 2 |
전송 속도 | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
인터페이스 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
종단 저항기 | yes; (내면 ; 120 Ohm; 비활성화될 수 없습니다.) |
전송 속도 | 250 kBaud |
---|---|
인터페이스 | CAN Interface ISO 11783 |
종단 저항기 | 아니오 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 184,95 |
---|---|
마운팅 타입 | 판 속에 설치 / 판 위에 설치 |
크기 [mm] | 72 x 104 x 29 |
재질 | 하우징: PA 12 흑색 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
하드웨어
프로세서 | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
프로그램 메모리 | 1,5 MB Flash |
작업 메모리 | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - CAN
커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
전기적 연결 - ISOBUS
커넥터: 1 x M12; 코딩: A |