• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. CR3150

CAN GSM/GPS quad-band 무선 통신 모뎀

CR3150

MobileMaintenance

CAN GSM/GPS quad-band 무선 통신 모뎀

CR3150

MobileMaintenance

  • 2G / 3G 모바일 무선 네트워크를 통한 글로벌 데이터 전송
  • 위치 데이터를 수집 및 클라우드로 전송
  • 안전한 TLS 엔드-투-엔드 커뮤니케이션
  • 무선 연결이 불안정한 경우에도 안전한 데이터 버퍼링
  • CAN 인터페이스를 통해 기계 제어 시스템에 연결
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: CR3146 또는 CR3158 제품 비교: CR3150 / CR3146 / CR3158 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...32 DC
전류소모 [mA] < 250
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 입력 수: 1
입력
아날로그 입력 수 1
인터페이스
통신 인터페이스 CAN
CAN 인터페이스 수 2
USB 인터페이스 수 1
기록문(프로토콜) CANopen; SAE J1939
작동 조건
주변온도 [°C] -40...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 215
재질 하우징: PA 흑색
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
상태 2 x LED
모듈 및 디스플레이용 부속품
실제 시간을 재는 시계 yes; 수면 모드와 웨이크업 모드
비고
포장당 1 갯수