• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. CR3157

CAN GSM/GPS quad-band 무선 통신 모뎀

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

CAN GSM/GPS quad-band 무선 통신 모뎀

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

  • 4G / LTE 모바일 무선 네트워크를 통한 글로벌 데이터 전송 및 WLAN / Bluetooth를 통한 라이브 연결
  • 위치 데이터를 수집 및 클라우드로 전송
  • 안전한 TLS 엔드-투-엔드 커뮤니케이션
  • 무선 연결이 불안정한 경우에도 안전한 데이터 버퍼링
  • CAN 인터페이스를 통해 기계 제어 시스템에 연결
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: CR3158 제품 비교: CR3157 / CR3158 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
에 대한 무선 인증 미국
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...32 DC
전류소모 [mA] < 250; (일반 작동; 수면 모드: < 500 µA)
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 1; 아날로그 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 1
입력
디지털 입력 수 1
아날로그 입력 수 2
아날로그 입력 (전압) [V] 0...15
아날로그 입력 해상도 12 Bit
출력
디지털 출력 수 1
전압 레인지 DC [V] 6...36
스위칭 주파수 DC [Hz] < 10
측정 범위 / 설정 범위
해상도 16 Bit
가속도 측정
해상도 16 Bit
측량 주파수 [Hz] 10
측정영역 가속도 [g] ± 16
경사도 측정
해상도 16 Bit
측량 주파수 [Hz] 10
운송장비의 요레이트 측정 레인지 [°/s] ± 250
정확성 / 편차
가속도 측정
정확성 ± 2; (측정영역 최종값의 % ; 제로 오프셋 ± 0,15 g)
경사도 측정
정확성 < 3; (측정영역 최종값의 % ; 제로 오프셋 ± 3 °/s)
인터페이스
통신 인터페이스 CAN; WLAN; Bluetooth; 모바일 네트워크
CAN 인터페이스 수 2
USB 인터페이스 수 1
Bluetooth
전송 표준 EDR 2.1
전송 속도 1 MBit/s
감지범위 < 75 m
동작원리 블루투스 브리지; 블루투스 인터페이스
버전 SPP
CAN
기록문(프로토콜) CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2
버전 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2)
인터페이스에 대한 참고사항
CAN 수신 버퍼: 2048 CAN 메시지
CAN to wifi 버퍼 크기: 2048 CAN 메시지
모바일 네트워크
전송 표준 2G 쿼드밴드 GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA
USB
커넥터 타입 Mirco-AB
사용 유형 펌웨어 업데이트
WLAN
전송 표준 IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h
전송 속도 1 MBit/s
주파수 밴드 2,4 GHz; 5 GHz
감지범위 < 75 m
안전 표준 WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP
동작원리 Wifi 브릿지; Wifi 인터페이스
작동 조건
주변온도 [°C] -40...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 203,7
재질 하우징: PA 흑색
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
상태 2 x LED, 멀티 컬러
모듈 및 디스플레이용 부속품
실제 시간을 재는 시계 yes; 수면 모드와 웨이크업 모드
비고
포장당 1 갯수