- 제품
- 특수이동기계용 시스템
- 컨트롤러
- 높은 보호등급을 요구하는 컨트롤러
- CR720S
특수이동기계용으로 프로그래밍 가능한 컨트롤러
CR720S
ecomatController/98
특수이동기계용으로 프로그래밍 가능한 컨트롤러
CR720S
ecomatController/98
- 대용량 어플리케이션 메모리를 보유한 강력한 32 bit 트리플 코어 컨트롤러
- CANopen Safety 지원이 있는 안전 컨트롤러로 인증됨
- 표준 및 안전 어플리케이션용으로 확장가능한 입력 및 출력
- 다양한 통신작업을 위한 고성능 CAN 및 이더넷 인터페이스
- CoDeSys 3.5를 가지고 IEC 61131-3를 준수하여 자유로운 프로그래밍 가능
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 400 |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 98 |
---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 60; 아날로그 입력 수: 24; 주파수 입력 수: 16; 저항기 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 36; 아날로그 출력 수: 2 |
입력
주파수 입력 수 | 16 |
---|---|
저항기 입력 수 | 4 |
디지털 입력 수 | 60 |
아날로그 입력 수 | 24 |
아날로그 입력 (전류) [mA] | 0...20 |
아날로그 입력 (전압) [V] | 0...32 |
출력
디지털 출력 수 | 36 |
---|---|
아날로그 출력 수 | 2 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 |
쇼트방지 | yes |
PWM 출력 수 | 36 |
PWM-I 출력 수 | 24 |
H-브릿지를 보유한 출력 수 | 4 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 입출력 기능 |
---|---|
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 | yes |
인터페이스
CAN 인터페이스 수 | 4 |
---|---|
이더넷 인터페이스 수 | 1 |
R232 인터페이스 수 | 1 |
작동 조건
저장온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; (상응하는 커넥터와의 접속) |
안전 매개변수
요구 사항 준수 |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 1966,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 평면 |
크기 [mm] | 219 x 47 x 271 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|