• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 전압 공급
  3. 퓨즈
  4. DF2208

전자 회로 차단기

DF2208

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

전자 회로 차단기

DF2208

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

  • 24V 보조 회로의 영구적인 모니터링을 위해
  • 결함 시 안정적인 스위치 끄기
  • 기계 및 플랜트에 대한 모듈식 및 선택적 보호
  • 용량 사용률, 트리핑 및 작동을 나타내는 선명하게 보이는 LED
  • 신호 및 진단 데이터 전송용 IO-링크 사용
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
전기적 데이터
동작 전압 [V] SELV/PELV에 대하여
정격전압 DC [V] 24
입력 전압 DC [V] 18...30
보호 클래스 III
메인 버퍼링 시간 (정격전압 24 V DC) [ms] 10
폐회로 전류 [mA] 10
채널 수 1
정격 전류 (안전 [A] 8
정격 전류 (안전 (Fail Safe) 요소) [A] 8
출력
로드 커패시턴스, 전체 [mF] 20
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -40...70
보호등급 IP 20; (앞면)
오염정도 2
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-3 간섭 방사
EN 61000-6-2 방해에 대한 견고성
기계적 데이터
무게 [g] 71,5
크기 [mm] 80 x 12,5 x 98,5
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
상태 1 x LED, 적색 / 녹색 / 주황색
작동 요소
1 x 누름버튼
전기적 연결
연결부 push-in 터미널:
다이어그램 및 그래프
출력 커브
시간-전류 특성곡선