무정전 파워서플라이용 회로 보호 모듈
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
무정전 파워서플라이용 회로 보호 모듈
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
어플리케이션
설치 | 레일 TH35; ~에 따르면 EN 60715 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | SELV/PELV에 대하여 |
---|---|
정격전압 DC [V] | 24 |
입력 전압 DC [V] | 19,2...30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
메인 버퍼링 시간 (정격전압 24 V DC) [ms] | 10 |
폐회로 전류 [mA] | 12 |
채널 수 | 2 |
정격 전류 (안전 [A] | 1...10 |
정격 전류 (안전 (Fail Safe) 요소) [A] | 16 |
출력
로드 커패시턴스, 전체 [mF] | 20 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...70 |
보호등급 | IP 20; (앞면) |
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 81,7 |
---|---|
크기 [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||
---|---|---|---|
작동 요소 |
|
전기적 연결
연결부 | push-in 터미널: |
---|
다이어그램 및 그래프
출력 커브
|
|
---|