• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 전압 공급
  3. 퓨즈
  4. DF3110

접지 포텐셜용 분배 모듈

DF3110

Pot.Module GND/10x 2.5mm2

접지 포텐셜용 분배 모듈

DF3110

Pot.Module GND/10x 2.5mm2

  • ce
  • ukca
  • cruus
어플리케이션
디자인 포텐셜 모듈 GND (10 x 2,5 mm²)
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
정격전압 DC [V] 24
보호 클래스 III
최대 부하 전류 [A] 20
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
저장온도 [°C] -40...70
보호등급 IP 20
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-6-3 간섭 방사
EN 61000-6-2 방해에 대한 견고성
기계적 데이터
무게 [g] 62,5
마운팅 타입 하중선로 조립
설치 설명서 모듈 일렬 정렬가능
크기 [mm] 80 x 12,5 x 98,5
전기적 연결
연결부 push-in 터미널: